发布您的产品
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Presto AB

104810 Presto Outlet Riser 3 DN80

4.2 星(最高 5 星)4.2(5 评价)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
规格
  • Hole saw 64mm

技术规格
  • 唯一参考presto-outlet-riser-3-104810
  • 产品系列Dry&Wet Riser
  • 产品组合Outlet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-06-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)98
  • 宽度 (mm)125
  • 深度 (mm)340
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)4
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰