发布您的产品
104561 Riser Hatch 400x400mm
Presto AB

104561 Riser Hatch 400x400mm

Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
技术规格
  • 唯一参考riser-hatch-400x400mm-104561
  • 产品系列Dry&Wet Riser
  • 产品组Outlet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-02-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)42
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)3.7
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems