发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
prestoiberica/products/d6d0ed09-64b3-4639-8009-314eb411f8a4
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
605 Washbasin Tap Pillar
在以下地区不可用: 美国
Presto Ibérica
关注
605 Washbasin Tap Pillar
Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter with chromed brass body. Models: 10601 - 10532 - 10533 - 10612 - 10613 - 10621.
下载
规格
规格
*Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *1/2male inlet. *Aerator included. *Press-button opener. *Chromed brass body and press-buton, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with: seal, washer and fixing nut. *Gross weight: 0,730 Kg. *Water saving: 77%.
技术规格
技术规格
唯一参考
10601
产品系列
Faucets
产品组合
Basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-11-12
版本号
1
高度 (mm)
123
宽度 (mm)
49
深度 (mm)
144
链接
链接
产品网址
https://www.prestoiberica.com/producto/605-eco-f/
技术说明
https://www.prestoiberica.com/producto/605-Eco-f/ficha-tecnica/
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Plumbing Fixtures
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
南美洲
北美
欧洲
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
哥伦比亚
尼加拉瓜
圭亚那
巴拿马
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
墨西哥
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载