发布您的产品
XT ECO L Washbasin Tap Timed

XT ECO L Washbasin Tap Timed

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Non-mixer. Models: 11601 - 11532 - 11612.
规格
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constan flow: 2 l/min. *1/2 male inlet with aerator. *Press button opening. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,0833 Kg. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
技术规格
  • 唯一参考11601
  • 产品系列Faucets
  • 产品组Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)131
  • 宽度 (mm)46
  • 深度 (mm)168
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

南美洲 北美 欧洲
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
哥伦比亚
尼加拉瓜
圭亚那
巴拿马
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
墨西哥
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷