发布您的产品
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap

    Built-in push pillar flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19300 - 19302 - 19303 - 19304 - P2619300 - P3119300.
    规格
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock. *Brass plate (chromed, white or black option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    技术规格
    • 唯一参考19300
    • 产品系列Faucets
    • 产品组合WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-11-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)237
    • 宽度 (mm)160
    • 深度 (mm)113
    相关
    • 主材料铬
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    南美洲 北美 欧洲
    乌拉圭
    危地马拉
    葡萄牙
    厄瓜多尔
    哥斯达黎加
    西班牙
    哥伦比亚
    尼加拉瓜
    圭亚那
    巴拿马
    委内瑞拉
    洪都拉斯
    巴拉圭
    特立尼达和多巴哥
    巴西
    萨尔瓦多
    智利
    墨西哥
    法属圭亚那
    玻利维亚
    福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
    秘鲁
    苏里南
    阿根廷