发布您的产品
4000 SBC Washbasin Tap Mixer

4000 SBC Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin mixer anti-blockage tap for fixing on counter. Models: 28610 - 28611.
规格
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Push-button opening with temperature selection by a manual 180ª turn. *Adjustable temperature limits. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 2,450 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Equipped with a safety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage.
技术规格
  • 唯一参考28610
  • 产品系列Faucets
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-11-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)144
  • 宽度 (mm)49
  • 深度 (mm)164
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

南美洲 北美 欧洲
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
哥伦比亚
尼加拉瓜
圭亚那
巴拿马
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
墨西哥
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷