发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
prestoiberica/products/f35e16fe-9339-4307-ba11-1c40d19bdd27
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Wall-Mounted Shower Tap (exposed mounting)
在以下地区不可用: 美国
Presto Ibérica
关注
Wall-Mounted Shower Tap (exposed mounting)
Adjustable shower head with arm (exposed inlet) Model: 35700.
下载
规格
规格
*Shower head in chromed brass. * Water inlet for Ø 18 mm tube. (tube not supplied). *Gross weight: 0.750 Kg.
技术规格
技术规格
唯一参考
35700
产品系列
Faucets
产品组合
Shower
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-11-12
版本号
1
高度 (mm)
117
宽度 (mm)
60
深度 (mm)
165
链接
链接
产品网址
https://www.prestoiberica.com/producto/rociador-orientable-ducha-con-brazo-entrada-vista/
技术说明
https://www.prestoiberica.com/producto/Rociador-orientable-ducha-con-brazo-entrada-vista/ficha-tecnica/
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Plumbing Fixtures
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
南美洲
北美
欧洲
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
哥伦比亚
尼加拉瓜
圭亚那
巴拿马
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
墨西哥
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
下载