发布您的产品
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90

    AROHA Kitchen mixer Caño 90

    Presto Ibérica Aroha 4608800 - 4608811 - 4608816 high sink mixer chrome
    规格
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    技术规格
    • 唯一参考4608800
    • 产品系列Faucets
    • 产品组合Kitchen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-08-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)294
    • 宽度 (mm)117
    • 深度 (mm)117
    相关
    • 主材料铬
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Plumbing Fixtures
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    南美洲 北美 欧洲
    乌拉圭
    危地马拉
    葡萄牙
    厄瓜多尔
    哥斯达黎加
    西班牙
    哥伦比亚
    尼加拉瓜
    圭亚那
    巴拿马
    委内瑞拉
    洪都拉斯
    巴拉圭
    特立尼达和多巴哥
    巴西
    萨尔瓦多
    智利
    墨西哥
    法属圭亚那
    玻利维亚
    福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
    秘鲁
    苏里南
    阿根廷