发布您的产品
NINE 3-way Recessed Shower mixer

NINE 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Nine 4627200 - 4627211 - 4627216 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
规格
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
技术规格
  • 唯一参考4627200
  • 产品系列Faucets
  • 产品组合Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-07-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)186
  • 宽度 (mm)120
  • 深度 (mm)120
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

南美洲 北美 欧洲
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
哥伦比亚
尼加拉瓜
圭亚那
巴拿马
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
墨西哥
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷