发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
prestoiberica/products/be20bc48-1669-4bdf-b73d-e148e71ecae8
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
DALMA WC shower tap round
在以下地区不可用: 美国
Presto Ibérica
关注
DALMA WC shower tap round
Presto Ibérica Dalma 7207600 Wall WC showet tap
下载
规格
规格
Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: With shower accessories.
技术规格
技术规格
唯一参考
7207600
产品系列
Faucets
产品组合
Showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-08-11
版本号
1
高度 (mm)
177
宽度 (mm)
177
深度 (mm)
70
链接
链接
产品网址
http://www.prestoiberica.com/griferia-bano/grifo-ducha-inodoro-dalma-redondo-cromo/
技术说明
http://www.prestoiberica.com/griferia-bano/grifo-ducha-inodoro-dalma-redondo-cromo/ficha-tecnica/
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
1.65
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20
Uniclass 2015 说明
Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Plumbing Fixtures
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
南美洲
北美
欧洲
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
哥伦比亚
尼加拉瓜
圭亚那
巴拿马
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
墨西哥
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
下载