发布您的产品
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
规格
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
技术规格
  • 唯一参考75001
  • 产品系列Faucets
  • 产品组Shower
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-11-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)933
  • 宽度 (mm)65
  • 深度 (mm)83
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

南美洲 北美 欧洲