发布您的产品
DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic

DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic

Push single water tap for wal installation with chromed brass body with Touch technology. Models: 79650 - 79651.
规格
  • *1/2 male inlet and outlet with gaskets and pip union nut ø10 x 12 mm. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Flow rate: 9 l/min at 14 PSI. *Automatic closing 6+-2. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 0,750 kg. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Supplied with CRP2 battery 6V lithium or 12V. *Anti-vandal system.
技术规格
  • 唯一参考79650
  • 产品系列Electronic Faucets
  • 产品组合Urinal
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)99
  • 宽度 (mm)120
  • 深度 (mm)120
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

南美洲 北美 欧洲
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
哥伦比亚
尼加拉瓜
圭亚那
巴拿马
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
墨西哥
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷