发布您的产品
THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Theo Dark 8637400 - 8637436 shower single lever concealed 2 way chrome
规格
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Outlet selection by diverter. Adjustable trim plate. Available: Without shower accessories.
技术规格
  • 唯一参考8637400
  • 产品系列Faucets
  • 产品组合Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-06-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)110
  • 深度 (mm)70
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)1.23
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

南美洲 北美 欧洲
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
哥伦比亚
尼加拉瓜
圭亚那
巴拿马
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
墨西哥
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷