发布您的产品
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
规格
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
技术规格
  • 唯一参考95904
  • 产品系列Faucets
  • 产品组Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-02-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)72
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)253
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端

发售地区

南美洲 北美 欧洲