发布您的产品
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    规格
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    技术规格
    • 唯一参考P3179310
    • 产品系列Faucets
    • 产品组合Showers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-08-18
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铬
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Facility Lightning Protection
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    南美洲 北美 欧洲
    乌拉圭
    危地马拉
    葡萄牙
    厄瓜多尔
    哥斯达黎加
    西班牙
    哥伦比亚
    尼加拉瓜
    圭亚那
    巴拿马
    委内瑞拉
    洪都拉斯
    巴拉圭
    特立尼达和多巴哥
    巴西
    萨尔瓦多
    智利
    墨西哥
    法属圭亚那
    玻利维亚
    福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
    秘鲁
    苏里南
    阿根廷