发布您的产品
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
规格
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
技术规格
  • 唯一参考FSF
  • 产品系列Stair nosing profiles
  • 产品组While laying
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-09-18
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)2700
  • 深度 (mm)30
相关
  • 主材料
  • 次要材料其他
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 钢结构
  • OmniClass 编号23-17 23 17 11 13
  • OmniClass 标题Stair Nosings
  • CSI UniFormat II 代码C20
  • CSI UniFormat II 标题STAIRS