发布您的产品
Fijo One OT2011-Documentation English
Profiltek
已存档

Fijo One OT2011-Documentation English

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
规格
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
技术规格
  • 唯一参考128281-DocumentationEN
  • 产品系列Fijos One
  • 产品组合WALK-IN
  • 类型文档(信息)
  • 发布日期2010-08-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1950
  • 宽度 (mm)1600
  • 深度 (mm)8
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)59
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Glass doors
  • UNSPSC 代码30171501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Tub and Shower Enclosures
  • OmniClass 编号23-31 17 17
  • OmniClass 标题Shower Enclosures