发布您的产品
Fijo One OT2011-Documentación Español
Fijo One OT2011-Documentación Español
    Profiltek
    已存档

    Fijo One OT2011-Documentación Español

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    规格
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    技术规格
    • 唯一参考128281-DocumentationES
    • 产品系列Fijos One
    • 产品组WALK-IN
    • 类型文档(信息)
    • 发布日期2010-08-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1950
    • 宽度 (mm)1600
    • 深度 (mm)8
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)59
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Glass doors
    • UNSPSC 代码30171501
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 17
    • OmniClass 标题Shower Enclosures