发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
pucciplast/products/efdbcb60-c2db-453b-8ca5-b90f68fdd36d
主页
类别
卫生
浴室安装系统
4,7 mm FLUSH PLATES eco® - LINEA
可用位置 美国
Pucciplast
关注
4,7 mm FLUSH PLATES eco® - LINEA
the range of 280 x 180 mm flush plates connected directly to the support block
SCOPE OF APPLICATION
For eco® concealed cisterns
Dual flush buttons
Universal for all eco® models
Without mounting bracket
Connected directly to the support block
下载
规格
规格
FEATURES AND STANDARD ACCESSORIES 2 adjusting screws 2 plate fastening screws 1 depth setting tool
技术规格
技术规格
唯一参考
47mmFLUSHPLATESecoLinea
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-01-16
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.pucciplast.it/en/placche-pucciplast-eco-4-7.html
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
ETIM 代码
EC010204
ETIM 名称
Accessories, shower/WC
类似产品
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
下载
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® SFIORO ® 9l -4l / 6l -3l
下载
Pucciplast
4,7 mm FLUSH PLATES eco® - ELLISSE
下载
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®
下载
Pucciplast
4,7 mm FLUSH PLATES eco® - TRATTO
下载
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® SARA 9l PNEU
下载