发布您的产品
PURMO Compact
Purmo

PURMO Compact

3.3 星(最高 5 星)3.3(20 评价)
The PURMO Compact panel radiators with profi led heating panels and convection fi ns are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.
规格
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
技术规格
  • 唯一参考purmo-compact-panel-radiators
  • 产品系列Purmo
  • 产品组合Panel radiators
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-21
  • 版本号3
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料铜
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 加热装置
  • IFC 分类小型供暖器
  • UNSPSC 名称Radiators
  • UNSPSC 代码40101801
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 说明Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 标题Radiators
  • OmniClass 编号23-33 15 21 15
  • OmniClass 标题Plate Radiators
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

欧洲 大洋洲 亚洲
丹麦
澳大利亚
中国
乌克兰
哈萨克斯坦
俄罗斯
克罗地亚
匈牙利
奥兰
奥地利
德国
拉脱维亚
挪威
捷克共和国
摩尔多瓦
斯洛伐克
斯洛文尼亚
比利时
法国
波兰
瑞典
白俄罗斯
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰