发布您的产品
Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping both heater sides with smooth curves. Its modern and stylish design reflects the latest trends in heating technology.
    规格
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110 C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    技术规格
    • 唯一参考purmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • 产品系列Purmo
    • 产品组合Decorative radiators
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-21
    • 版本号3
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 加热装置
    • IFC 分类小型供暖器
    • ETIM 代码EC011022
    • ETIM 名称Panel radiator
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 说明Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 标题Radiators
    • OmniClass 编号23-33 15 21 15
    • OmniClass 标题Plate Radiators

    发售地区

    欧洲 大洋洲 亚洲
    丹麦
    澳大利亚
    中国
    乌克兰
    哈萨克斯坦
    俄罗斯
    克罗地亚
    匈牙利
    奥兰
    奥地利
    德国
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    瑞典
    白俄罗斯
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰