发布您的产品
Ratea
Purmo

Ratea

The simple yet non-standard structure of the Ratea radiator makes this model exceptionally functional. These radiators are available in both right and left side versions.
规格
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent. Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
技术规格
  • 唯一参考purmo-ratea-bathroom-radiators
  • 产品系列Purmo
  • 产品组合Bathroom radiators
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-21
  • 版本号3
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区奥地利
  • 制造国家/地区奥地利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 加热装置
  • IFC 分类小型供暖器
  • UNSPSC 名称Radiators
  • UNSPSC 代码40101801
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 说明Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 标题Radiators
  • OmniClass 编号23-33 15 21 13
  • OmniClass 标题Finned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

欧洲 大洋洲 亚洲
乌克兰
澳大利亚
中国
俄罗斯
哈萨克斯坦
克罗地亚
匈牙利
奥地利
德国
拉脱维亚
捷克共和国
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
比利时
法国
波兰
白俄罗斯
立陶宛
罗马尼亚
英国
荷兰