发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
rada/products/bf3e9f94-73f7-479b-b721-fd419fd5b575
主页
类别
卫生
淋浴器
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
在以下地区不可用: 美国
RADA
关注
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
Vandal-resistant shower head / wash basin spout, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 8 l / min / 5 l / min
下载
规格
规格
• Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar
技术规格
技术规格
唯一参考
21640001
产品系列
Sanitary
产品组合
Showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-10-29
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/rada-lr-brausekopf-waschtischauslauf/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
塑料
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
对象
发售地区
欧洲
德国
比利时
英国
荷兰
类似产品
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载