发布您的产品
Mira 360m Handbrause
RADA

Mira 360m Handbrause

Hand shower with 4 different spray patterns
规格
  • • Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
技术规格
  • 唯一参考21688001
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-29
  • 版本号1
相关
  • 主材料Silicone
  • 次要材料ABS
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类对象

发售地区

欧洲
德国
比利时
英国
荷兰