发布您的产品
Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
规格
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: brass / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 70 mm optionally extendable to 140 mm • Volume flow: 9 l / min at 3 bar
技术规格
  • 唯一参考21930410
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-29
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类对象

发售地区

欧洲
德国
比利时
英国
荷兰