发布您的产品
Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Rada shower head with arm and ball head
规格
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
技术规格
  • 唯一参考72967-CP
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-29
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器

发售地区

欧洲
德国
比利时
英国
荷兰
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText