发布您的产品
Rada PA - V8VR2 Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - V8VR2 Shower Panel Assembly

Ready to install shower panel with hot and cold water pipe entry to a Rada Meynell V8/3, with a Rada VR2. Ready to install shower panel with hot and cold water pipe entry to a Rada Meynell V8/3 single sequential temperature control, with a Rada VR2 vandal resistant chrome plated shower head. Available in stainless steel.
技术规格
  • 唯一参考Rada-PA---V8VR2-Shower-Panel-Assembly
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-04
  • 版本号1
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区英国
  • 制造国家/地区英国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 说明Shower fittings package

发售地区

欧洲
德国
比利时
英国
荷兰