发布您的产品
Rada Pulse Relay Box
RADA

Rada Pulse Relay Box

Rada Pulse Relay Box for use with the Rada Pulse Washroom Control Box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans. Rada Pulse Relay Box for use with the Rada Pulse Washroom Control Box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.
技术规格
  • 唯一参考Rada-Pulse-Relay-Box
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Other Sanitary
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)57
  • 宽度 (mm)200
  • 深度 (mm)120
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区英国
  • 制造国家/地区英国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_47_50
  • Uniclass 2015 说明Luminaire sub-circuit relays

发售地区

欧洲
德国
比利时
英国
荷兰