发布您的产品
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
已存档

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

技术规格
  • 唯一参考RAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • 产品系列METROPOLITAN
  • 产品组合Toilets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)340
  • 宽度 (mm)337
  • 深度 (mm)525
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料陶瓷
  • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
  • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
  • 净重 (Kg)28.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets