发布您的产品
RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open
已存档

RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

技术规格
  • 唯一参考RAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-BACK-OPEN-P-TRAP-60CM-RST18AWHA-RST10AWHA
  • 产品系列RESORT
  • 产品组合Toilets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料陶瓷
  • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
  • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
  • 净重 (Kg)34
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets