发布您的产品
RAK-TONIQUE - Water Closet Rimless Wall Hung
已存档

RAK-TONIQUE - Water Closet Rimless Wall Hung

Rak-Tonique bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect Tonique for smaller spaces. Rak-Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.

技术规格
  • 唯一参考RAK-TONIQUE-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-55CM-TQ13AWHA
  • 产品系列TONIQUE
  • 产品组合Toilets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)430
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)550
相关
  • 主材料亚克力
  • 次要材料亚克力
  • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
  • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
  • 净重 (Kg)24.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets