发布您的产品
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Ramudden

Construction site fencing, 3500 x 2000 mm

A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
规格
  • Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
技术规格
  • 唯一参考construction-site-fencing-3500x2000mm
  • 产品系列Fencing
  • 产品组合Fencing
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-11-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2000
  • 宽度 (mm)3500
  • 深度 (mm)40
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)17
分类
  • BIMobject 类别景观 - 围墙
  • IFC 分类建筑元素
  • UNSPSC 名称Fencing
  • UNSPSC 代码301520
  • Uniclass 2015 代码TE_20_80
  • Uniclass 2015 说明Temporary fencing structures
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Temporary Fencing
  • OmniClass 编号23-11 25 19
  • OmniClass 标题Fences

发售地区

欧洲
挪威
爱沙尼亚
瑞典
芬兰