唯一参考号: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
品牌: | Rare |
产品系列: | STEEL OUT |
产品组: | Shower Trays |
宽度 (毫米): | 800 |
高度 (毫米): | 75 |
发布日期: | 2019-04-12 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
安装说明: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
技术描述: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
材料(主): | Steel |
---|---|
材料(次): | Wood |
设计于: | Italy |
制造于: | Italy |
BIMobject类别: | 卫生 - 淋浴盆 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
UNSPSC名称: | Sanitary ware |
UNSPSC代码: | 301815 |
Uniclass 1.4 代码: | L72143 |
Uniclass 1.4 描述: | Shower trays |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 描述: | Shower Trays |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 描述: | Shower trays |
NBS Reference 代码: | 35-06-84 |
NBS Reference 描述: | Shower Trays |
OmniClass编号: | 23-31 17 00 |
OmniClass标题: | Showers |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®