发布您的产品
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Right Hand Drain-Left Hand Bowl
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Right Hand Drain-Left Hand Bowl
    Reece

    Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Right Hand Drain-Left Hand Bowl

    技术规格
    • 唯一参考2008346
    • 产品系列Franke
    • 产品组Flash
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-01-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)1160
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料不锈钢
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水槽

    发售地区

    大洋洲