发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reece/products/1c5a6767-740f-4e3d-b6ea-23e3d8d97645
主页
类别
厨房
水槽
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Left Hand Drain-Right Hand Bowl
在以下地区不可用: 美国
Reece
关注
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Left Hand Drain-Right Hand Bowl
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
2008347
产品系列
Franke
产品组
Flash
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-01-30
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
1160
深度 (mm)
500
链接
链接
产品网址
https://www.reece.com.au/product/-2008347
相关
相关
主材料
不锈钢
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水槽
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
Elkay
RNSF8354LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
5.0
(
7
)
下载
Elkay
14-1C24X24-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 60" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
下载
Kohler
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
3.8
(
14
)
下载
Elkay
EWSF260262TSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet+Drain+SplashBlock™
下载
Kohler
Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink
4.0
(
5
)
下载
Kohler
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多