发布您的产品
Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel
Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel
    Reece

    Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel

    A sweeping, smooth flush laundry tub. The Edgeline MKII Laundry Trough features a unique curved back and rear mounted waste for that slimline, modern laundry look.
    技术规格
    • 唯一参考2046238
    • 产品系列Clark
    • 产品组合Edgeline Mk II
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-12-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)200
    • 宽度 (mm)580
    • 深度 (mm)470
    相关
    • 主材料不锈钢
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆

    发售地区

    大洋洲
    澳大利亚