发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
主页
类别
卫生
浴室配件
Milli Inox Shelf Stainless Steel
在以下地区不可用: 美国
Reece
关注
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Live a beautiful life outdoors. Built from 316 Marine Grade Stainless Steel, the Milli Inox Shelf will withstand the harsh Australian environment while delivering stunning architectural design for your outdoor bathroom.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
2259618
产品系列
Milli
产品组合
Inox
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-05-25
版本号
1
宽度 (mm)
120
链接
链接
产品网址
https://www.reece.com.au/product/-2259618
相关
相关
主材料
不锈钢
净重 (Kg)
1.9
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
发售地区
大洋洲
新西兰
澳大利亚
类似产品
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
下载
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
下载
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
下载
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
下载
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
下载
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
下载