发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reece/products/09b12ca5-7299-4ca9-a259-6b3a5f80e604
主页
类别
卫生
盆
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
在以下地区不可用: 美国
Reece
关注
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 560mm Vanity Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9500799
产品系列
Base
产品组合
Base
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-03-31
版本号
1
高度 (mm)
210
宽度 (mm)
560
深度 (mm)
480
链接
链接
产品网址
https://www.reece.com.au/product/-9500799
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
下载
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
下载
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载