发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reece/products/f01e7cce-f640-42ef-a613-0ed4d2fc271a
主页
类别
卫生
盆
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
在以下地区不可用: 美国
Reece
关注
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 560mm Vanity Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9500800
产品系列
Base
产品组
Base
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-03-31
版本号
1
高度 (mm)
210
宽度 (mm)
560
深度 (mm)
480
链接
链接
产品网址
https://www.reece.com.au/product/-9500800
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
83
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
135
)
下载
Sloan Valve
ELC-82000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.9
(
10
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare sink 235660
4.2
(
53
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多