发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reece/products/5c9e628b-b26a-4f8c-982f-4b868b2fb7e9
主页
类别
卫生
盆
Base Compact Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 45 Litres Stainless Steel
在以下地区不可用: 美国
Reece
关注
Base Compact Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 45 Litres Stainless Steel
Classic and simple design, the Base Compact Laundry Trough is the perfect builder's choice and a trough sure to suit any project.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9504717
产品系列
Base
产品组合
Base
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-03-31
版本号
1
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
235
链接
链接
产品网址
https://www.reece.com.au/product/-9504717
相关
相关
主材料
不锈钢
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
下载
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
下载