发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reece/products/b920c344-c1bf-4475-a306-82c35a08c67b
主页
类别
卫生
卫浴间复合单位
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
在以下地区不可用: 美国
Reece
关注
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Compact Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9504720
产品系列
Base
产品组合
Base
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-03-31
版本号
1
高度 (mm)
870
宽度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.reece.com.au/product/-9504720
相关
相关
主材料
不锈钢
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴间复合单位
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
下载
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
下载
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
下载
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
下载