发布您的产品
Roca Inspira Undercounter Basin 494x390 without Overflow
Roca Inspira Undercounter Basin 494x390 without Overflow
    Reece

    Roca Inspira Undercounter Basin 494x390 without Overflow

    The Roca Inspira Undercounter Basin is a versatile design that celebrates the square lines of the Inspira range.
    技术规格
    • 唯一参考9508668
    • 产品系列Roca
    • 产品组Inspira
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)110
    • 宽度 (mm)494
    • 深度 (mm)390
    相关
    • 净重 (Kg)11
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆

    发售地区

    大洋洲