发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reece/products/7621e434-5a1f-405f-8bec-3f53345d5d67
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Posh Domaine Shower Bath 1500mm x 750mm White
在以下地区不可用: 美国
Reece
关注
Posh Domaine Shower Bath 1500mm x 750mm White
Posh is all about comfortable, practical bathroom products that everyone in the home can enjoy. The Posh Domaine Shower Bath offers a practical solution for bathrooms where space is a premium and a shower over bath installation is required.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
9508690
产品系列
Posh
产品组
Domaine
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-05-30
版本号
1
宽度 (mm)
750
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://www.reece.com.au/product/-9508690
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
22
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
下载
PRO-WELLNESS
Grandee
3.4
(
88
)
下载
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
28
)
下载
TOTO USA Inc
Flotation Tub With ZERO DIMENSION®
4.3
(
6
)
下载
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
15
)