发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
主页
类别
卫生
仓库
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
供应地区: 美国
Rej Design
关注
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
5488620
产品系列
Water heated towel rails
产品组合
Retro
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-06-03
版本号
1
高度 (mm)
670
宽度 (mm)
570
深度 (mm)
207
链接
链接
产品网址
http://www.rejdesign.fi/water
安装说明
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
相关
相关
主材料
铜
次要材料
铬
设计国家/地区
芬兰
制造国家/地区
芬兰
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
类似产品
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
下载
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
下载
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
下载
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载