发布您的产品
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15045RZ

Reliable-Stationary Heavyline Louver-15045RZ

1.5" deep horizontal architectural louver with 45-degree blade angle. Good free area at 50% and .062 material thickness.
技术规格
  • 唯一参考rd-00300-002
  • 产品系列Fixed Exterior Louvers and Grilles
  • 产品组合Stationary Heavyline Louvers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-19
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别门 - 百叶窗

发售地区

北美
美国