发布您的产品
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
4"deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45-degree blade angle.  Free area is 44% based on 48"x48" unit
技术规格
  • 唯一参考rd-00300-012
  • 产品系列Fixed Exterior Louvers and Grilles
  • 产品组合Stationary Heavyline Louvers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-19
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别门 - 百叶窗

发售地区

北美
美国