发布您的产品
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RDS5

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RDS5

4" deep horizontal blade louver with 45 degree blade angle and 53% free area. .125 frame and .081 blades with 5.094" blade spacing
技术规格
  • 唯一参考rd-00300-024
  • 产品系列Fixed Exterior Louvers and Grilles
  • 产品组合Stationary Heavyline Louvers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-19
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别门 - 百叶窗

发售地区

北美
美国