发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reliablelouvers/products/212f4d4f-a08b-4e30-9324-237fdfe5d193
主页
类别
门
百叶窗
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V L WITH 267 FRAME
供应地区: 美国
Reliable Louvers
关注
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V L WITH 267 FRAME
2.142" deep, horizontal chevron type blade used with unit ventilator application.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
rd-00300-071
产品系列
Fixed Exterior Louvers and Grilles
产品组合
Wallbox Louvers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-19
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 百叶窗
发售地区
北美
美国
类似产品
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
下载
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
下载
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
下载
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
下载
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
下载
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
下载