发布您的产品
RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
技术规格
  • 唯一参考RES030002
  • 产品系列High Pressure Laminate (HPL)
  • 产品组Resopal HPL & Compact
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3050
  • 宽度 (mm)1320
  • 深度 (mm)0.8
相关
  • 主材料层压板
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
  • IFC 分类材料
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 说明High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 代码06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II 代码C30
  • CSI UniFormat II 标题INTERIOR FINISHES

发售地区

欧洲 亚洲 非洲
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
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)