发布您的产品
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Concept Patio 130 - CP 130 CP 130是一款具有高隔热性的推拉及提升推拉系统,符合有关隔热性、稳定性和安全性的最高要求。本系统可与CS 77系列产品完美地组合。 CP 130提供各种可能的开启解决方案,并且其小底槛解决方案方便进出。特殊的拐角解决方案使其可以无需任何固定式拐角组件即可开启空间,在室内外空间之间营造出色的连贯性。这使得 CP 130成为景观房的理想选择。 这种坚固的系统单扇承重能力可达300公斤,为建筑物带来大型且稳固的推拉门窗。它还提供了美观、纤细的中截面。此外,CP 130符合2级防盗性能的要求,具有安全、牢固的特点。
    技术规格
    • 唯一参考Reynaers_Concept_Patio_130
    • 产品系列Windows & Doors
    • 产品组Sliding Elements Aluminium
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-11-19
    • 版本号1
    • 深度 (mm)130
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别门 - 滑动门
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC 代码301715

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 非洲 北美 南美洲